(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•หน่วย สกรู ปิดผนึก
• ผลิตภัณฑ์ มี ความทนความดัน และ ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่า
การใช้งาน
•สำหรับ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก และน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
TSA1002L |
TSA1003L |
TSA1203L |
TSA401L |
TSA601L |
TSA602L |
TSA801L |
TSA802L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 4989999313765 | 257-5728 | 45 | ||
฿ 182.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 4989999313772 | 257-5736 | 55 | ||
฿ 190.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 12 | 4989999313789 | 257-5744 | 52 | ||
฿ 119.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 4 | 4989999313710 | 257-5671 | 18 | ||
฿ 124.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 6 | 4989999313727 | 257-5680 | 19 | ||
฿ 138.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 6 | 4989999313734 | 257-5698 | 29 | ||
฿ 143.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 8 | 4989999313741 | 257-5701 | 28 | ||
฿ 129.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 8 | 4989999313758 | 257-5710 | วันที่ 31 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เม็ดมีด ข้อต่องอ เปล่า | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | บังคับของเหลว | อากาศ น้ำมัน น้ำ |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 100 | ความดัน ใช้งาน(Mpa) | 1 | อุณหภูมิของอากาศ(℃) | 0 ถึง 100 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง