(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•หน่วย สกรู ปิดผนึก
• ผลิตภัณฑ์ มี ความทนความดัน และ ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่า
การใช้งาน
•สำหรับ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก และน้ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | รหัส สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 4 | 2 | 4989999313000 | 257-4284 | 13.0 | ||
฿ 78.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 4 | 2 | 4989999313017 | 257-4292 | 20.5 | ||
฿ 61.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 4 | 2.5 | 4989999313024 | 257-4306 | 13.0 | ||
฿ 61.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 4 | 3 | 4989999313031 | 257-4314 | 13.0 | ||
฿ 66.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/8 | 6 | 4 | 4989999313048 | 257-4322 | 15.0 | ||
฿ 85.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 6 | 4 | 4989999313055 | 257-4331 | 21.0 | ||
฿ 66.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 6 | 4.5 | 4989999313062 | 257-4349 | 15.0 | ||
฿ 85.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 6 | 4.5 | 4989999313079 | 257-4357 | 21.0 | ||
฿ 85.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 8 | 5 | 4989999313086 | 257-4365 | 18 | ||
฿ 86.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 8 | 5 | 4989999313093 | 257-4373 | 24.0 | ||
฿ 85.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 8 | 6 | 4989999313109 | 257-4381 | 18 | ||
฿ 86.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 8 | 6 | 4989999313116 | 257-4390 | 24.0 | ||
฿ 95.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 8 | 6 | 4989999313123 | 257-4403 | 33.5 | ||
฿ 112.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 6.5 | 4989999313130 | 257-4411 | 29 | ||
฿ 112.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 6.5 | 4989999313147 | 257-4420 | 38 | ||
฿ 112.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 7.5 | 4989999313154 | 257-4438 | 29 | ||
฿ 112.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 7.5 | 4989999313161 | 257-4446 | 38 | ||
฿ 128.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 8 | 4989999313178 | 257-4454 | 29 | ||
฿ 128.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 8 | 4989999313185 | 257-4462 | 38 | ||
฿ 123.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 12 | 8 | 4989999313192 | 257-4471 | 40 | ||
฿ 123.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 12 | 9 | 4989999313208 | 257-4489 | 35 | ||
฿ 123.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 12 | 9 | 4989999313215 | 257-4497 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ | วัสดุ | ทองเหลือง (C3771) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | บังคับของเหลว | อากาศ น้ำมัน น้ำ |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 70 | ความดัน ใช้งาน(Mpa) | 5 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง