(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U มาตรฐาน
- หนึ่งในมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดในอุปกรณ์ อุปกรณ์รองรับท่อ
- ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับขันท่อ SGP
- สำหรับท่อแนวนอนและ / หรือแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
TSGPBT15AS |
TSGPBT20AS |
TSGPBT25AS |
TSGPBT32AS |
TSGPBT40AS |
TSGPBT50AS |
TSGPBT65AS |
TSGPBT80AS |
TSGPBT100AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.24 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15 | 21.7 | 34 | 25 | 46 | 1/2 | 21.7 | 4989999282795 | 285-9700 | 73 | ||
฿ 175.27 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20 | 27.2 | 40 | 25 | 50 | 3/4 | 27.2 | 4989999282801 | 285-9718 | 78 | ||
฿ 187.36 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 | 34 | 46 | 25 | 54 | 1 | 34 | 4989999282818 | 285-9726 | 83 | ||
฿ 202.48 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 | 42.7 | 56 | 30 | 64 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282825 | 285-9734 | 94 | ||
฿ 220.62 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 | 48.6 | 62 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282832 | 285-9742 | 104 | ||
฿ 241.49 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 2 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 | 60.5 | 74 | 30 | 85 | 2 | 60.5 | 4989999282849 | 285-9751 | 115 | ||
฿ 272.62 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 | 76.3 | 88 | 30 | 107 | 2 1/2 | 76.3 | 4989999282856 | 285-9769 | 138 | ||
฿ 290.76 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80 | 89.1 | 101 | 30 | 117 | 3 | 89.1 | 4989999282863 | 285-9777 | 148 | ||
฿ 336.72 ฿ 240.89 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 | 114.3 | 126 | 30 | 145 | 4 | 114.3 | 4989999282870 | 285-9785 | 180 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก SGP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | E(มิลลิเมตร) | 8.3 | d(มิลลิเมตร) | W3 / 8 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง