(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หน่วย การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดกะทัดรัดที่เชี่ยวชาญในการควบคุม ชุดกรอง และ การหล่อลื่น
รหัสสินค้า |
---|
TACP403-8 |
TACP403-10 |
TACP403-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ (㎥/นาที) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,663.34 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | RC1 / 4 | 0.8 | 4989999430998 | 496-0122 | ||
฿ 3,663.34 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | RC3 / 8 | 1.0 | 4989999430974 | 496-0106 | ||
฿ 3,663.34 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | RC1 / 2 | 1.5 | 4989999430981 | 496-0114 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | เครื่องปรับลมกรอง + น้ำมันเครื่อง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.1 :: 0.85 | ความแม่นยำ กรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ปริมาณการจัดเก็บ น้ำมัน(cm³) | 200 |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 ถึง 60 | วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก | แมนนวล (อัตโนมัติเมื่อ ความดัน 0.05 mpa หรือน้อยกว่า) | น้ำมัน ทำงาน | น้ำมัน เทอร์ไบน์ประเภท 1 (เทียบเท่า ISO VG # 32) |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 250 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 152 | สเปค | พร้อมขา เหล็กยึด |
ปริมาณ | 1 | มวล(ก.) | 1100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง