(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หน่วยขนาดกะทัดรัดที่นำ ตัวกรองลม ตัวปรับแรงดันลม และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น มารวมไว้ในหน่วย โคแอ็กเชียล เดียวที่มีขวดสองประเภท
·ปรับ ความดันลม คงที่ในขณะที่กำจัดสิ่งสกปรกออกจากอากาศยังให้ การหล่อลื่น
รหัสสินค้า |
---|
TP-25TOGB-8 |
TP-25TOGB-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ (㎥/นาที) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,625.31 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC1 / 4 | 0.7 | 4989999243062 | 254-9654 | ||
฿ 2,886.64 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC3 / 8 | 1.2 | 4989999243079 | 254-9662 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.85 | ความแม่นยำ กรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ปริมาณการจัดเก็บ น้ำมัน(cm³) | 50 |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 ถึง 60 | วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก | แมนนวล (อัตโนมัติเมื่อ ความดัน 0.05 mpa หรือน้อยกว่า) | น้ำมัน ทำงาน | น้ำมัน เทอร์ไบน์ประเภท 1 (เทียบเท่า ISO VG # 32) |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 202.5 | สเปค | พร้อมขา เหล็กยึด | ปริมาณ | 1 |
มวล(ก.) | 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง