(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้สำหรับกล่องเครื่องมือ กล่องกุญแจ และอื่นๆ [วัสดุบอดี้หลัก]เหล็กกล้า (SPCC)
รหัสสินค้า |
---|
225W5030L |
225W5030R |
225W5040L |
225W5040R |
225W6043L |
225W6043R |
225W7043L |
225W7043R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50.5 | 31 | สำหรับด้านซ้าย | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097177 | 300-7138 | 112 | ||
฿ 71.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50.5 | 31 | สำหรับด้านขวา | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097139 | 300-7090 | 112 | ||
฿ 86.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50.5 | 41 | สำหรับด้านซ้าย | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097184 | 300-7146 | 128 | ||
฿ 86.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 50.5 | 41 | สำหรับด้านขวา | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097146 | 300-7103 | 128 | ||
฿ 102.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 43 | สำหรับด้านซ้าย | 1.4 | 7.5 | 6 | 4989999097191 | 300-7154 | 184 | ||
฿ 102.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 43 | สำหรับด้านขวา | 1.4 | 7.5 | 6 | 4989999097153 | 300-7111 | 184 | ||
฿ 117.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 70 | 43 | สำหรับด้านซ้าย | 1.4 | 7.5 | 8 | 4989999097207 | 300-7162 | 216 | ||
฿ 102.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 70 | 43 | สำหรับด้านขวา | 1.4 | 7.5 | 8 | 4989999097160 | 300-7120 | 216 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ผ้า การขัดเงา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | ประเภทรอย | ปริมาณ | 1 ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง