(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ปิ๊นตัว R [วัสดุ]· เหล็กลวด เหล็กกล้า (SWRH), ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)
รหัสสินค้า |
---|
B880004 |
B880005 |
B880006 |
B880008 |
B880010 |
B880012 |
B880014 |
B880016 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง d (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.00 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16.3 | 1 | 120 | 4989999074147 | 161-3286 | 24 | ||
฿ 192.00 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 17.9 | 1 | 100 | 4989999074154 | 161-3294 | 20 | ||
฿ 192.00 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 21.2 | 1.2 | 90 | 4989999074161 | 161-3308 | 36 | ||
฿ 192.00 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 27.7 | 1.6 | 60 | 4989999074178 | 161-3316 | 84 | ||
฿ 192.00 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 32.6 | 1.8 | 55 | 4989999074185 | 161-3324 | 60.5 | ||
฿ 192.00 ฿ 173.34 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 35.8 | 1.8 | 51 | 4989999074192 | 161-3332 | 76.5 | ||
฿ 192.00 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 14 | 40.6 | 2.0 | 35 | 4989999074208 | 161-3341 | 73.5 | ||
฿ 192.00 | SNAP PIN | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 16 | 43.8 | 2.0 | 30 | 4989999074215 | 161-3359 | 69 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Snap ขาพิน | วัสดุ | ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (SWRH) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง