1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง (TAFR)

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง (TAFR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,094.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●หน่วยที่มี แบบรวม กรองอากาศในตัวและตัว ตัวปรับแรงดันลม
●ขจัดความชื้นและฝุ่นละอองที่ตกค้างมากกว่า 5 ไมครอนในอากาศอัดและลดและปรับความดัน
●ระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง:แมนนวล (อย่างไรก็ตามจะระบายน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อ ความดัน น้อยกว่า 0.05 mpa)
●เกจวัดความดัน พร้อมขา เหล็กยึด

คุณสมบัติ

● หน่วยที่รวมตัวกรองอากาศและเครื่องปรับลม

สเปค

● งานละเอียด กรอง (μm): 5
● ความดัน (mpa): 0.05 ถึง 1.0
● คลองเลื่อย ความดัน (mpa): 0.1 ถึง 0.85
● SPQ (ชิ้น): 1
● ของไหล ทำงาน: อากาศ 
● อุณหภูมิของ ของไหล: 5 ถึง 60 ° c
● วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก: แมนนวล (อย่างไรก็ตามจะถูกปลดปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่อ ความดัน กลายเป็น 0.05 mpa หรือน้อยกว่า)
● เกจวัดความดัน พร้อม เหล็กยึด
รหัสสินค้า
TAFR403-8
TAFR403-10
TAFR403-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศบำบัด
(ลิตร / นาที)
ขนาดเกลียวของท่อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 2,094.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 10001/44989999431513496-0211

฿ 2,094.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 12003/84989999431490496-0190

฿ 2,094.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 15001/24989999431506496-0203

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป / ความชื้นกับอากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 5μm
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ก๊อกระบายออก คู่มือ
บังคับของเหลว อากาศ คลองเลื่อย ความดัน(MPa) 0.1 ถึง 0.85 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 250
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 72 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 ถึง 60 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1
มวล(กิโลกรัม) 0.62