(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·ผสม สารหล่อลื่น ในปริมาณที่เหมาะสมใน อากาศอัด หล่อลื่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ และป้องกันการสึกหรอ
·สามารถปรับหยด สารหล่อลื่น ด้วย เข็ม
รหัสสินค้า |
---|
TAL403-8 |
TAL403-10 |
TAL403-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ (㎥/นาที) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,331.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 1.2 | 4989999431544 | 496-0246 | ||
฿ 1,331.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/8 | 2.0 | 4989999431520 | 496-0220 | ||
฿ 1,331.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2 | 2.1 | 4989999431537 | 496-0238 |
กำลังโหลด …
ความจุ น้ำมัน(cm³) | 200 | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 | บังคับของเหลว | อากาศ | น้ำมัน ทำงาน | น้ำมัน กังหันชนิดที่ 1 (เทียบเท่ากับ ISO VG # 32) |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 195 | ปริมาณ | 1 |
มวล(ก.) | 410 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง