1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับห่วง

มือจับห่วง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 317.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· เป็นชนิดฝัง ทำให้ไม่ยื่นกีดขวางออกมาจากพื้นผิวติดตั้ง
· ส่วนห่วงจะถูกยกขึ้นเมื่อถูกใช้งานเท่านั้นและจะฝังเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน ทำให้ไม่เกะกะกีดขวาง

การใช้งาน
· สามารถติดยึดเข้ากับผนัง พื้น หรือช่องตรวจสอบเป็นมือจับดึงได้
· สามารถใช้บนดาดฟ้าเรือ ประตูเล็กบนเรือ พาแนล ฯลฯ

รหัสสินค้า
TLP1
TLP2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 317.98

TRC I PLATE 1 ชิ้น 12 วัน 503.544×574989999284638300-859231

฿ 528.29

TRC I PLATE 1 ชิ้น 12 วัน 1004.056×664989999284645300-860647

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบฝัง วิธีการติดตั้ง รูกลม
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม รูปทรง จัดเก็บ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ
ปริมาณ(ชิ้น) 1