(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
การใช้ประโยชน์
·ใช้เป็นที่ มือจับ สำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
TTT1 |
TTT2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความกว้าง×ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 764.00 | TRC HANDLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 5.2 | 86 × 46 | 4989999284461 | 284-8040 | ||
฿ 750.00 ฿ 574.50 | HANDLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง จัดเก็บ | 5.4 | 122 × 78 | 4989999284478 | 284-8058 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ลำต้น | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) | 200 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | มวล(ก.) | 142 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง