1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตะขอเดี่ยวสำหรับผนัง ชนิด IP (ทำจากสแตนเลส)

ตะขอเดี่ยวสำหรับผนัง ชนิด IP (ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

●ส่วนของ ตะขอ มี กลไก สำหรับป้องกันการหลุด
●สามารถติดตั้งเข้ากับผนังและใช้เป็นข้อต่อสำหรับไม้แขวนโซ่และเชือก

คุณสมบัติ

● ส่วน ตะขอ มีให้ สต๊อปเปอร์ ถอด

การใช้

● ติดตั้งบนผนังเป็นตะขอหรืออุปกรณ์โลหะสำหรับขั้วและเชือก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TIP0
TIP1
TIP2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งd
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
W1
(มิลลิเมตร)
W2
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แขวน
(N / กิโลกรัม)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 270.00

HANG METAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.2-42-3220232.598/10หน้าแปลน เพชร4989999285154300-911428

฿ 390.00

HANG METAL 1 ชิ้น 1 วัน 5.24.544293219293.5147/15หน้าแปลน แบบเหลี่ยม4989999285161300-912263

฿ 454.24

HANG METAL 1 ชิ้น 1 วัน 6.24.553353823354.0196/20หน้าแปลน แบบเหลี่ยม4989999285178300-9131102

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
ปริมาณ(ชิ้น) 1