(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวยึดโลหะมาตรฐาน
· ริบ เสริมป้องกันการบิดงอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้ง ชั้นวางของ ในสำนักงานโรงงาน โกดัง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TSB125 |
TSB150 |
TSB200 |
TSB250 |
TSB300 |
TSB350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว D (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (สองชิ้น) (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.00 | SHELF STEP IMPLEMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 150 | 27.5 | 0.6 | 20 | 4989999286816 | 299-6669 | 45 | ||
฿ 96.00 | SHELF STEP IMPLEMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 200 | 30.7 | 0.7 | 35 | 4989999286823 | 299-6677 | 70 | ||
฿ 92.00 | SHELF STEP IMPLEMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 250 | 37.2 | 0.8 | 45 | 4989999286830 | 299-6685 | 120 | ||
฿ 123.00 | SHELF STEP IMPLEMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 300 | 41.0 | 0.9 | 55 | 4989999286847 | 299-6693 | 200 | ||
฿ 167.00 | SHELF STEP IMPLEMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 350 | 45.7 | 1.0 | 65 | 4989999286854 | 299-6707 | 300 | ||
฿ 350.00 | SHELF STEP IMPLEMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 350 | 400 | 51.0 | 1.2 | 70 | 4989999286861 | 299-6715 | 450 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | การขัดเงา | แปรงทาสี อบ | สี | ปูโลหะสีเงิน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง