1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวทรงตัว L (ทองเหลือง)【4-55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะขอเดี่ยวทรงตัว L (ทองเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถ เกลียว เข้ากับผนัง ฯลฯ ของ โครงไม้ และใช้เป็น เหล็กยึด แขวนหรือ เหล็กยึด ยึด

รหัสสินค้า
TYKB13SALE
TYKB16
TYKB20
TYKB22
TYKB25
TYKB28
TYKB32
TYKB35
TYKB38
TYKB45
TYKB50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 180.00

฿ 139.19

HANG METAL 1 แพ็ค

55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.5138.50.82.0055 (1 ห่อ)4989999270136275-733870 (55 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10.5169.51.02.2045 (1 ห่อ)4989999270143275-734670 (45 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12.52011.01.52.4035 (1 แพ็คเกจ)4989999270150275-735470 (35 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 14.02211.01.52.4030 (1 ห่อ)4989999270167275-736270 (30 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 14.52514.02.52.8022 (1 แพ็คเกจ)4989999270174275-737170 (22 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 16.02816.03.03.1016 (1 แพ็คเกจ)4989999270181275-738970 (16 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 203217.03.53.4513 (1 แพ็คเกจ)4989999270198275-739770 (13 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 21.03518.04.03.8010 (1 แพ็คเกจ)4989999270204275-740170 (10 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 223818.04.03.809 (1 แพ็คเกจ)4989999270211275-741970 (9 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 264521.04.54.206 (1 แพ็คเกจ)4989999270228275-742770 (6 หลุม)

฿ 180.00

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 27.55023.06.04.804 (1 แพ็คเกจ)4989999270235275-743570 (4 หลุม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ ทองเหลือง (C2700W) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู