1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอแขวน ใหญ่ (สเตนเลส) ชนิด A【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะขอแขวน ใหญ่ (สเตนเลส) ชนิด A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· แหวน สามารถยุบได้จึงไม่เกะกะเมื่อไม่ใช้งาน
·เมื่อใช้งานสิ่งของเช่น เชือก ขดลวด และ โซ่ สามารถเคลื่อนผ่านได้อย่างง่ายดาย
·สามารถใช้เป็น เหล็กยึด สำหรับการประมวลผล เทอร์มินอล ของ เชือก เต็นท์และสำหรับยึดสิ่งของต่างๆเช่น ขดลวด และเชือกเส้นเล็กที่ใช้ในป้ายแขวนเป็นต้น

รหัสสินค้า
TGFA2SALE
TGFA3SALE
TGFA4SALE
TGFA25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 180.00

฿ 124.11

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17141.023.811104989999284652300-86145

฿ 271.54

฿ 184.10

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 27231.034.818154989999284676300-863115

฿ 347.95

฿ 221.12

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 34261.246.821204989999284683300-864930

฿ 211.00

฿ 145.10

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22191.02.53.815134989999284669300-86229

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟล็กซ์ฮุค วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
ปริมาณ(ชิ้น) 2 (ต่อถุง)