(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· แรงกดทั้งหมดเป็นค่าสูงสุด
· ใช้โบลท์ทั่วไปเพื่อวัดแรงกด
รหัสสินค้า |
---|
NO.51BS-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,122.87 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 1600 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M16 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 32.5 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 68 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 14.00 ถึง 1999 | ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.51BS-S ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 51BS-S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง