1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 51B-M

KAC TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,687.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· แรงกดทั้งหมดเป็นค่าสูงสุด
· ใช้โบลท์ทั่วไปเพื่อวัดแรงกด

รหัสสินค้า
NO.51B-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,687.24

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 3000 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M12
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด ไนล่อน ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 24 ความยาว(มิลลิเมตร) 118
ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2,000 ถึง 3099 ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว ไนล่อน
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 23

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.51B-M ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 51B-M