(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
NO.41BS-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,812.85 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 3000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 108 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 114 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง | ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.41BS-M ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 41BS-M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง