(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดกดลงสำหรับการติดตั้งด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์นี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 2.8 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ ได้อีกด้วย
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 2800 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 91 |
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 77 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2280 ถึง 2999 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.38C-L ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง No.38C-L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง