(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ผลิตภัณฑ์ ไตรวาเลนท์โครเมต ที่มี โหลดไฟฟ้า ต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ · ขจัดปัญหาในการตั้ง แหวนรอง และ แหวนรองสปริง · มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 12 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 10 | 1 | 20 | 4989999294279 | 300-2616 | 129.6 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 6 | 12 | 1 | 21 | 4989999294286 | 300-2624 | 142.6 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 15 | 1 | 20 | 4989999294293 | 300-2632 | 143.6 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 16 | 1 | 20 | 4989999294309 | 300-2641 | 149.6 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 20 | 1 | 19 | 4989999294316 | 300-2659 | 155.4 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 25 | 1 | 18 | 4989999294323 | 300-2667 | 160.7 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 6 | 30 | 1 | 17 | 4989999294330 | 300-2675 | 168.6 | ||
฿ 202.00 ฿ 179.90 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 15 | 1.25 | 10 | 4989999294347 | 300-2683 | 149.3 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 16 | 1.25 | 10 | 4989999294354 | 300-2691 | 151.9 | ||
฿ 202.00 ฿ 188.28 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 1.25 | 10 | 4989999294361 | 300-2705 | 164.9 | ||
฿ 202.00 ฿ 167.64 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 25 | 1.25 | 9 | 4989999294170 | 300-2519 | 161.1 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 30 | 1.25 | 9 | 4989999294187 | 300-2527 | 176.4 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 35 | 1.25 | 8 | 4989999294194 | 300-2535 | 169.3 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 40 | 1.25 | 8 | 4989999294200 | 300-2543 | 181.9 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 45 | 1.25 | 7 | 4989999294217 | 300-2551 | 170.1 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 50 | 1.25 | 6 | 4989999294224 | 300-2560 | 153.3 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 20 | 1.5 | 6 | 4989999294231 | 300-2578 | 182.4 | ||
฿ 202.00 ฿ 167.64 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 1.5 | 6 | 4989999294248 | 300-2586 | 198.3 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 30 | 1.5 | 5 | 4989999294255 | 300-2594 | 179 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 35 | 1.5 | 5 | 4989999294262 | 300-2608 | 191.4 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 40 | 1.5 | 4 | 4989999294071 | 300-2411 | 163.1 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 45 | 1.5 | 4 | 4989999294088 | 300-2420 | 173 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 4989999294095 | 300-2438 | 181.6 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 20 | 1.75 | 3 | 4989999294101 | 300-2446 | 136.2 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 25 | 1.75 | 3 | 4989999294118 | 300-2454 | 145.2 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 30 | 1.75 | 3 | 4989999294125 | 300-2462 | 156 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 35 | 1.75 | 3 | 4989999294132 | 300-2471 | 167.9 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 40 | 1.75 | 3 | 4989999294149 | 300-2489 | 178.6 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 45 | 1.75 | 3 | 4989999294156 | 300-2497 | 189.4 | ||
฿ 202.00 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 50 | 1.75 | 3 | 4989999294163 | 300-2501 | 199.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SWCH | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 4.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง