(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดลงขนาดเล็กพร้อมฐานหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์นี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 0.3 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ ได้อีกด้วย
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 300 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 17.5 |
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 26 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 270 ถึง 499 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.08-2S ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง No.08-2S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง