• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hold-Down Clamp, No. 04-2S

Hold-Down Clamp, No. 04-2S
  • Volume Discount

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
NO.04-2S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
Available 3 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Flange Base Tightening Force (Range Selectable)(N) ~269 Body Material Stainless Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Stainless Steel Arm Height H(mm) 15.5
Arm Length L(mm) 17.6 Tightening Force(N) 200 Tip Screw Type Stainless Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.04-2S in the Hold-Down Clamp, No. 04-2S series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.04-2S ในชุด Hold-Down Clamp, No. 04-2S