• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hold-Down Clamp, No. 03S

PDF

Japanese Only

Features

●All metal type with no resin cover on the handle part.
●A straight base type.

Specification

●Commodity Stamp:No.03S
●Attached Bolt Diameter:M4 x 40
●SPQ(piece):10

Materials

●Steel(SS400)

Warning

●2S is stainless steel(SUS304).
Part Number
NO.03S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
1 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Straight base Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499 Body Material Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 33.8
Arm Length L(mm) 37.5 Tightening Force(N) 300 Tip Screw Type Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.03S in the Hold-Down Clamp, No. 03S series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.03S ในชุด Hold-Down Clamp, No. 03S