1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู แหวน กระโดด ( สเตนเลส)

สกรู แหวน กระโดด ( สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การแปรรูปสกรูเพื่อขันสกรูเข้ากับไม้โดยตรง
[การใช้]
·ติดตั้งบนผนังไม้พื้นเสา ฯลฯ เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ / ลวดสลิง

คุณสมบัติ

● ด้วยการประมวลผล สกรู สามารถทำการขันเกลียวเข้ากับ ไม้ ได้โดยตรง

การใช้

● ติดตั้งบนผนังไม้พื้นและเสา ฯลฯ เป็นอุปกรณ์โลหะสำหรับเทอร์มินัลสำหรับโซ่ลวดและเชือก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20
● ชนิดเกลียว

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TMS3M
TMS5M
TMS7M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ID
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 211.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 12 วัน 0.152534989999285574328-59019

฿ 300.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 0.293054989999285581328-591028

฿ 437.00

CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 0.695074989999285598328-592879

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อายโบลท์ วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1
ปริมาณ 1 ชิ้น