(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้]
·ใช้เป็น เหล็กยึด สำหรับแขวนและสำหรับขันเข้ากับผนัง ทำจากไม้
รหัสสินค้า |
---|
THTB0 |
THTB00 |
THTB000 |
THTB2 |
THTB4 |
THTB6 |
THTB8 |
THTB10 |
THTB12 |
THTB14 |
THTB16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | ขนาดที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.5 | 5.7 | 1.8 | 55 ชิ้น | 4989999270365 | 275-7249 | 0 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 60 ชิ้น | 4989999270358 | 275-7231 | 00 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 60 ชิ้น | 4989999270341 | 275-7222 | 000 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 50 ชิ้น | 4989999270372 | 275-7257 | 2 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.0 | 8.1 | 2.2 | 40 ชิ้น | 4989999270389 | 275-7265 | 4 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2.0 | 8.9 | 2.8 | 25 ชิ้น | 4989999270396 | 275-7273 | 6 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2.5 | 9.8 | 3.1 | 16 ชิ้น | 4989999270402 | 275-7281 | 8 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.0 | 11.4 | 3.8 | 10 ชิ้น | 4989999270419 | 275-7290 | 10 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 12.6 | 4.2 | 7 ชิ้น | 4989999270426 | 275-7303 | 12 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.0 | 13.9 | 4.8 | 5 ชิ้น | 4989999270433 | 275-7311 | 14 | ||
฿ 198.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5.0 | 18.4 | 5.8 | 3 ชิ้น | 4989999270440 | 275-7320 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ | วัสดุ | C2700W | หน่วยสั่งซื้อ | 1 แพ็ค |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง