(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ทั้งหมด ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[การใช้]
·ติดตั้งบนผนัง พื้น พื้นผิว เสาโดยมี โซ่ เชือกหรือสายไฟเป็นอุปกรณ์ เทอร์มินอล ต่อ
รหัสสินค้า |
---|
TTF5 |
TTF6 |
TTF7 |
TTF9 |
TTF12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.00 ฿ 128.90 | TRC BOLT HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.18 | M6 | 5.5 | 4989999037845 | 380-4160 | 33 | ||
฿ 257.00 | TRC BOLT HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.2 | M6 | 6 | 4989999037852 | 380-4178 | 53 | ||
฿ 431.67 | TRC BOLT HOOK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.49 | M8 | 7 | 4989999037869 | 380-4186 | 78 | ||
฿ 608.85 | TRC BOLT HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.18 | M10 | 9 | 4989999037876 | 380-4194 | 150 | ||
฿ 902.00 | TRC BOLT HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.96 | M12 | 12 | 4989999037838 | 380-4151 | 256 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ | สเปค | ด้วย พุก ตัด | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | 1 คลองเลื่อย | ปริมาณ | 1 คลองเลื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง