(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปิดและปิด ตะขอ ได้ง่าย
[การใช้]
·อุปกรณ์โลหะเพื่อป้องกันการหลุดออก
· เทอร์มินอล ข้อต่อฟิตติ้ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กของ โซ่ · ขดลวด ·เชือก
รหัสสินค้า |
---|
TPF1 |
TPF2 |
TPF3 |
TPF4 |
TPF5 |
TPF6 |
TPF7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.93 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 17 | 0.005 | 1.0 | 30 ชิ้น | 4989999285048 | 300-9009 | 9 | ||
฿ 551.00 ฿ 380.13 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 0.01 | 1.0 | 20 ชิ้น | 4989999285055 | 300-9017 | 12 | ||
฿ 663.00 ฿ 457.14 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 0.01 | 1.2 | 20 ชิ้น | 4989999285062 | 300-9025 | 24 | ||
฿ 326.82 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 35 | 0.02 | 1.5 | 10 ชิ้น | 4989999285079 | 300-9033 | 35 | ||
฿ 383.81 ฿ 224.11 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 0.02 | 1.6 | 10 ชิ้น | 4989999285086 | 300-9041 | 40 | ||
฿ 211.00 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 42 | 0.05 | 2.0 | 5 ชิ้น | 4989999285093 | 300-9050 | 30 | ||
฿ 145.00 ฿ 113.62 | HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 47 | 0.07 | 2.3 | 2 ชิ้น | 4989999285109 | 300-9068 | 17.6 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ไม่มี ล็อค | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง