(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปิดและปิดโดยการหมุน น๊อตตัวเมีย เท่านั้น
[การใช้]
·เป็นตัวยึดขั้วต่อโซ่และอุปกรณ์ข้อต่อ
รหัสสินค้า |
---|
TRC2.5 |
TRC3 |
TRC4 |
TRC5 |
TRC6 |
TRC8 |
TRC9 |
TRC10 |
TRC11 |
TRC13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.87 | TRC RING CATCH | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 25.5 | 0.15 | 2.5 | 2 ชิ้น | 4989999273700 | 274-9718 | 8 | ||
฿ 534.23 | TRC RING CATCH | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 29 | 0.29 | 3 | 2 ชิ้น | 4989999273717 | 274-9726 | 12 | ||
฿ 725.37 | TRC RING CATCH | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 34 | 0.49 | 4 | 2 ชิ้น | 4989999273724 | 274-9734 | 22 | ||
฿ 625.51 ฿ 475.58 | TRC RING CATCH | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 0.78 | 5 | 2 ชิ้น | 4989999273731 | 274-9742 | 40 | ||
฿ 686.00 | TRC RING CATCH | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 49.0 | 1.47 | 6 | 2 ชิ้น | 4989999273748 | 274-9751 | 64 | ||
฿ 537.25 | TRC RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 62 | 3.43 | 8 | 1 ชิ้น | 4989999273755 | 274-9769 | 72 | |||
฿ 715.00 | TRC RING CATCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 67.0 | 4.90 | 9 | 1 ชิ้น | 4989999273762 | 274-9777 | 101 | |||
฿ 938.00 | TRC RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 76 | 6.86 | 10 | 1 ชิ้น | 4989999273779 | 274-9785 | 139 | |||
฿ 1,221.00 | TRC RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 7.84 | 11 | 1 ชิ้น | 4989999273786 | 274-9793 | 179 | |||
฿ 1,390.00 | TRC RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 96.0 | 9.80 | 13 | 1 ชิ้น | 4989999273793 | 274-9807 | 283 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน จับ | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง