(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปิดและปิดโดยการหมุน น๊อตตัวเมีย เท่านั้น
[การใช้]
·เป็นตัวยึดขั้วต่อโซ่และอุปกรณ์ข้อต่อ
รหัสสินค้า |
---|
TRK04 |
TRK05 |
TRK06 |
TRK08 |
TRK09 |
TRK010 |
TRK012 |
TRK035 |
TRK-04-30P |
TRK-05-30P |
TRK-06-30P |
TRK-08-30P |
TRK-035-30P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 0.5 | 4 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270723 | 275-7923 | 12.3 | |||
฿ 102.00 ฿ 77.79 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 0.7 | 5 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270730 | 275-7931 | 20.5 | |||
฿ 106.00 ฿ 81.11 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 46 | 0.9 | 6 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270747 | 275-7940 | 33 | |||
฿ 158.00 ฿ 109.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 58 | 1.50 | 8 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270754 | 275-7958 | 77 | |||
฿ 182.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | 2.00 | 9 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270761 | 275-7966 | 103.2 | |||
฿ 211.90 ฿ 181.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 2.50 | 10 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270778 | 275-7974 | 137.4 | |||
฿ 279.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 83 | 3.50 | 12 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270785 | 275-7982 | 232.8 | |||
฿ 89.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 29 | 0.4 | 3.5 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270716 | 275-7915 | 8.3 | |||
฿ 2,172.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 33 | 0.5 | 4 | 1 กล่อง | 30 ชิ้น | 4989999291636 | 470-3090 | 370 | ||
฿ 2,328.00 ฿ 1,784.64 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 0.7 | 5 | 1 กล่อง | 30 ชิ้น | 4989999291643 | 470-3103 | 620 | ||
฿ 2,574.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 46 | 0.9 | 6 | 1 กล่อง | 30 ชิ้น | 4989999291650 | 470-3111 | 990 | ||
฿ 3,837.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 58 | 1.50 | 8 | 1 กล่อง | 30 ชิ้น | 4989999291667 | 470-3120 | 2310 | ||
฿ 1,922.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 29 | 0.4 | 3.5 | 1 กล่อง | 30 ชิ้น | 4989999291629 | 470-3081 | 250 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน จับ | วัสดุ | SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง