1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลิงค์วงรี (สเตนเลส)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลิงค์วงรี (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อเทียบกับ แหวน แบบกลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด เดียวกัน โหลดไฟฟ้า ใช้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
·การเชื่อมต่อสายไฟ
[การใช้]
·เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโลหะ / อุปกรณ์แขวนเช่น โซ่ ·เชือก

รหัสสินค้า
TOL3
TOL4
TOL5
TOL6
TOL8
TOL9
TOL10
TOL11
TOL12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 132.00

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.6932 ชิ้น4989999285338300-92976

฿ 143.00

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.8842 ชิ้น4989999285345300-930116

฿ 206.00

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1.4752 ชิ้น4989999285352300-931928

฿ 135.00

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 2.4561 ชิ้น4989999285369300-932723

฿ 190.00

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 12 วัน 3.4381 ชิ้น4989999285376300-933562

฿ 329.84

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 4.9091 ชิ้น4989999285383300-934381

฿ 329.00

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 5.88101 ชิ้น4989999285390300-9351122

฿ 485.25

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 6.37111 ชิ้น4989999285406300-9360167

฿ 670.00

TRC CARGO WORK METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 7.35121 ชิ้น4989999285413300-9378223

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง