(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ที่ โฮลเดอร์ กุญแจ และ เหล็กยึด เทอร์มินอล โซ่
รหัสสินค้า |
---|
TWR85 |
TWR88 |
TWR1012 |
TWR1015 |
TWR108 |
TWR1210 |
TWR1214 |
TWR1422 |
TWR1613 |
TWR1618 |
TWR1820 |
TWR1822 |
TWR2025 |
TWR2630 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.00 | RING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.005 | 5 | 0.8 | 100 ชิ้น | 4989999274394 | 275-0902 | 15 | ||
฿ 308.00 | RING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.005 | 8 | 0.8 | 100 ชิ้น | 4989999274400 | 275-0911 | 20 | ||
฿ 203.00 | RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.010 | 12 | 1.0 | 50 ชิ้น | 4989999274424 | 275-0937 | 20 | ||
฿ 237.00 ฿ 163.10 | RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.010 | 15 | 1.0 | 50 ชิ้น | 4989999274431 | 275-0945 | 25 | ||
฿ 356.00 | RING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.010 | 8 | 1.0 | 100 ชิ้น | 4989999274417 | 275-0929 | 35 | ||
฿ 222.00 | RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.020 | 10 | 1.2 | 50 ชิ้น | 4989999274448 | 275-0953 | 30 | ||
฿ 254.00 | RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.010 | 14 | 1.2 | 50 ชิ้น | 4989999274455 | 275-0961 | 40 | ||
฿ 266.00 | RING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.010 | 22 | 1.4 | 30 ชิ้น | 4989999274462 | 275-0970 | 54 | ||
฿ 240.00 | RING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.030 | 13 | 1.6 | 30 ชิ้น | 4989999274479 | 275-0988 | 42 | ||
฿ 263.00 | RING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.020 | 18 | 1.6 | 30 ชิ้น | 4989999274486 | 275-0996 | 57 | ||
฿ 316.00 ฿ 218.10 | RING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.020 | 20 | 1.8 | 30 ชิ้น | 4989999274493 | 275-1003 | 81 | ||
฿ 470.00 ฿ 324.11 | RING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.020 | 22 | 1.8 | 20 ชิ้น | 4989999274509 | 275-1011 | 58 | ||
฿ 600.00 | RING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.030 | 25 | 2.0 | 20 ชิ้น | 4989999274516 | 275-1020 | 80 | ||
฿ 253.00 | RING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.050 | 30 | 2.6 | 10 ชิ้น | 4989999274523 | 275-1038 | 85 |
กำลังโหลด …
ประเภท | อุปกรณ์โลหะสำหรับ DIY | ประเภทอุปกรณ์โลหะ DIY | แหวน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง