(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัตถุ แขวนไม่น่าจะถูกนำออกโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการลื่น
[การใช้]
·ติดตั้งบนผนัง พื้น พื้นผิว เสาโดยมี โซ่ เชือกหรือสายไฟเป็นอุปกรณ์ เทอร์มินอล ต่อ
รหัสสินค้า |
---|
TBF5S |
TBF6S |
TBF8S |
TBF10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 152.82 | BOLT HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.18 | M6 | 5.5 | 4989999019087 | 356-5572 | 33 | ||
฿ 228.75 | BOLT HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.2 | M6 | 6 | 4989999019094 | 356-5581 | 41 | ||
฿ 429.00 | BOLT HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.59 | M8 | 8 | 4989999019100 | 356-5599 | 74 | ||
฿ 644.00 ฿ 444.04 | BOLT HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.18 | M10 | 10 | 4989999019117 | 356-5602 | 129 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ | สเปค | ด้วย พุก ตัด | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | 1 คลองเลื่อย | ปริมาณ | 1 คลองเลื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง