(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตะขอสปริง
·ส่วนที่เปิดจะถูกส่งกลับโดยแรง สปริง
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล
รหัสสินค้า |
---|
TKB-1 |
TKB-2 |
TKBJ-12A |
TKBJ-12B |
TKBJ-14A |
TKBJ-14B |
TKBJ-16A |
TKBJ-16B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,414.00 ฿ 1,083.41 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 1.32 | ไม่มี แหวน | 4989999299359 | 431-5898 | 153 | ||
฿ 1,663.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 2.11 | พร้อม แหวน | 4989999299366 | 431-5901 | 164 | ||
฿ 1,326.48 ฿ 1,054.02 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 169 | 2.45 | ไม่มี แหวน | 4989999299373 | 431-5910 | 326 | ||
฿ 1,754.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 169 | 2.94 | พร้อม แหวน | 4989999299380 | 431-5928 | 380 | ||
฿ 1,998.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 204 | 3.43 | ไม่มี แหวน | 4989999299397 | 431-5936 | 540 | ||
฿ 2,244.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 204 | 3.92 | พร้อม แหวน | 4989999299403 | 431-5944 | 596 | ||
฿ 2,590.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 229 | 4.41 | ไม่มี แหวน | 4989999299410 | 431-5952 | 822 | ||
฿ 2,919.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 229 | 4.90 | พร้อม แหวน | 4989999299427 | 431-5961 | 876 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ไม่มี ล็อค | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | 1 | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง