(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีส่วนที่เป็น เชิงเส้น ในส่วนของดวงตาและสามารถเชื่อมต่อกับ สายพาน มีความกว้างได้
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล
รหัสสินค้า |
---|
TSV1 |
TSV2 |
TSV3 |
TSV4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.27 ฿ 356.68 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | 0.2 | 4 | 25 | 4989999285796 | 328-6126 | 29 | ||
฿ 528.18 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | 0.2 | 4 | 31 | 4989999285802 | 328-6134 | 33 | ||
฿ 558.42 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | 0.2 | 4 | 41 | 4989999285819 | 328-6142 | 36 | ||
฿ 741.00 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 78 | 0.29 | 5 | 51 | 4989999285826 | 328-6151 | 63 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หมุน / snap | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง