1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแน็ปหมุน (สเตนเลส)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สแน็ปหมุน (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 690.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนตาหมุนด้วยการหมุนและป้องกันการพันกันของ โซ่
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล
· ใช้เป็นฟิตติ้งเชื่อมต่อ

คุณสมบัติ

● ตั้งแต่ส่วนตาหมุนด้วยการหมุน โซ่ ไม่ผ่าน

การใช้

● เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ โซ่/ ขดลวด/ เชือก ฯลฯ และ ข้อต่อ ของอุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TSS0
TSS1
TSS2
TSS3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 827.88

HOOK 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 660.242 ชิ้น4989999273809275-063568

฿ 1,118.00

HOOK 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 850.2952 ชิ้น4989999273816275-0643116

฿ 690.00

HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 980.3951 ชิ้น4989999273823275-065191

฿ 954.00

HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 1180.4971 ชิ้น4989999273830275-0660151

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หมุน / snap วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง