(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งปลายโซ่ไข่ปลาติดตั้งง่าย
[การใช้]
เข็มกลัดโซ่ไข่ปลา
รหัสสินค้า |
---|
TCPB-23 |
TCPB-30 |
TCPB-40 |
TCPB-50 |
TCPS-23 |
TCPS-32 |
TCPS-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางบอลที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | โซ่ ใช้งานได้ | วัสดุ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.31 ฿ 52.45 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.3 | TBCB-2301 ถึง 2315 | C2680R | 4989999350302 | 498-2941 | 0.9 | ||
฿ 89.00 ฿ 67.78 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 | TBCB-3001 ถึง 3015 | C2680R | 4989999350319 | 498-2959 | 5.9 | ||
฿ 103.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.0 | TBCB-4001 ถึง 4015 | C2680R | 4989999350326 | 498-2967 | 3.8 | ||
฿ 164.25 ฿ 103.35 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.0 | TBCB-5001 ถึง 5015 | C2680R | 4989999350333 | 498-2975 | 9.6 | ||
฿ 90.56 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.3 | TBCS-2301 ถึง 2315 | SUS305 | 4989999293890 | 498-2983 | 0.7 | ||
฿ 105.87 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | TBCS-3201 ถึง 3215 | SUS305 | 4989999293906 | 498-2991 | 2.5 | ||
฿ 137.65 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.5 | TBCS-4501 ถึง 4515 | SUS305 | 4989999293913 | 498-3009 | 8.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซ่ จับ | หน่วยสั่งซื้อ | 1 แพ็ค | ปริมาณ | 10 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง