(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ สปริง ขนาดเล็กการเปิดและปิดทำได้ง่าย
·ใช้เป็น เหล็กยึด ด้านบนของม่าน
[การใช้]
·ใช้สำหรับแขวนม่านผ่าน ท่อเหล็ก
· สเตนเลส ทั้งหมดจึงเหมาะสำหรับม่านอาบน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
TCH10 |
TCH15 |
TCH20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 ฿ 153.11 | HOOK | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 37 | 1.7 | 4989999285017 | 300-8975 | 12 | ||
฿ 235.00 | HOOK | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 50 | 2.0 | 4989999285024 | 300-8983 | 18 | ||
฿ 283.00 | HOOK | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 62 | 2.2 | 4989999285031 | 300-8991 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ ม่าน | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 6 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง