(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากชิ้นส่วนตาที่หมุนจึงถือเป็น โซ่
·สามารถเปิดและปิดได้ง่ายด้วย ตะขอสปริง
[การใช้]
เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อของ โซ่ ขดลวด เชือก ฯลฯ หรือเป็น ข้อต่อ ของอุปกรณ์ เทอร์มินอล ต่อ
· ใช้เป็นฟิตติ้งเชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
TAS0 |
TAS1 |
TAS1.5 |
TAS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.86 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 57 | 0.2 | 3 | 4989999285833 | 328-6169 | 17 | ||
฿ 399.98 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 71 | 0.29 | 4 | 4989999285840 | 328-6177 | 30 | ||
฿ 418.13 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 87 | 0.29 | 4 | 4989999285857 | 328-6185 | 46 | ||
฿ 430.82 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 0.39 | 5 | 4989999285864 | 328-6193 | 49 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หมุน / snap | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง