(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เป็นหลักสูตร ขดลวด สำหรับ กระบวนการแปรรูป เทอร์มินอล
[การใช้]
·ป้องกันการสึกหรอของ ตาไก่ เมื่อใช้ ปลาย ลวดสลิง กับการแปรรูปตา
รหัสสินค้า |
---|
TSP006 |
TSP008 |
TSP010 |
TSP012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.00 | TRC THIMBLE PULLEY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 45 | 6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999271119 | 275-7559 | 22 | ||
฿ 95.00 | TRC THIMBLE PULLEY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 59 | 8 | ชุบสังกะสี ร้อน | 4989999271126 | 275-7567 | 40 | ||
฿ 116.00 | TRC THIMBLE PULLEY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 10 | ชุบสังกะสี ร้อน | 4989999271133 | 275-7575 | 72 | ||
฿ 141.00 | TRC THIMBLE PULLEY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 76 | 12 | ชุบสังกะสี ร้อน | 4989999271140 | 275-7583 | 143 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลอกมือ | วัสดุ | SS400 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง