(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขดลวด สามารถดำเนินการได้ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
[การใช้]
·สำหรับการประมวลผล เทอร์มินอล ลวดสลิง
รหัสสินค้า |
---|
TSWC1.5 |
TSWC2 |
TSWC3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.00 | TRC WIRE CRIP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M4 | 1.5 | 4989999184976 | 409-9702 | 8 | ||
฿ 145.00 | TRC WIRE CRIP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 2 | 4989999184983 | 409-9711 | 12 | ||
฿ 154.00 | TRC WIRE CRIP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M5 | 3 | 4989999184990 | 409-9729 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คลิป ขดลวด | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง