(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เป็นลูกบิดมีรอยหยักชนิดมีขั้น
● การทำให้มีรอยหยักช่วยให้หลุดลื่นยาก และหมุนให้แน่นอย่างรวดเร็วได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง (Ø) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.00 ฿ 83.48 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 10 | 4989999283761 | 470-0597 | 10 | ||
฿ 227.65 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 10 | 4989999283907 | 470-0732 | 10 | ||
฿ 106.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 16 | 4989999283778 | 470-0601 | 11 | ||
฿ 206.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 16 | 4989999283914 | 470-0741 | 11 | ||
฿ 119.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 10 | 4989999283785 | 470-0619 | 15 | ||
฿ 279.16 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 10 | 4989999283921 | 470-0759 | 15 | ||
฿ 119.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 16 | 4989999283792 | 470-0627 | 18 | ||
฿ 254.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 16 | 4989999283938 | 470-0767 | 18 | ||
฿ 119.00 ฿ 82.11 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 20 | 4989999283808 | 470-0635 | 20 | ||
฿ 254.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 20 | 4989999283945 | 470-0775 | 20 | ||
฿ 177.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 1 | 15 | - | 16 | 4989999283815 | 470-0643 | 25 | ||
฿ 312.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 24 | 1 | 15 | - | 16 | 4989999283952 | 470-0783 | 25 | ||
฿ 177.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 1 | 15 | - | 20 | 4989999283822 | 470-0651 | 27 | ||
฿ 312.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 24 | 1 | 15 | - | 20 | 4989999283969 | 470-0791 | 27 | ||
฿ 177.00 ฿ 135.56 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 1 | 15 | - | 25 | 4989999283839 | 470-0660 | 28 | ||
฿ 312.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 24 | 1 | 15 | - | 25 | 4989999283976 | 470-0805 | 28 | ||
฿ 177.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 1 | 15 | - | 30 | 4989999283846 | 470-0678 | 30 | ||
฿ 312.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 24 | 1 | 15 | - | 30 | 4989999283983 | 470-0813 | 30 | ||
฿ 227.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 1.25 | 18 | - | 20 | 4989999283853 | 470-0686 | 60 | ||
฿ 434.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 30 | 1.25 | 18 | - | 20 | 4989999283990 | 470-0821 | 60 | ||
฿ 227.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 1.25 | 18 | - | 25 | 4989999283860 | 470-0694 | 63 | ||
฿ 434.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 30 | 1.25 | 18 | - | 25 | 4989999287622 | 470-0830 | 63 | ||
฿ 227.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 1.25 | 18 | - | 30 | 4989999283877 | 470-0708 | 65 | ||
฿ 434.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 30 | 1.25 | 18 | - | 30 | 4989999287639 | 470-0848 | 65 | ||
฿ 387.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999283884 | 470-0716 | 115 | ||
฿ 535.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 36 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999287646 | 470-0856 | 115 | ||
฿ 387.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | ไม่ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999283891 | 470-0724 | 119 | ||
฿ 535.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | ไม่ | - | ไม่ | ไม่ | 36 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999287653 | 470-0864 | 119 | ||
฿ 82.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | - | ตลอด | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 0.7 | 9.5 | 9.5 | - | 4989999287660 | 470-0872 | 15 | ||
฿ 135.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | - | ตลอด | ไม่ | ไม่ | 16 | 0.7 | 9.5 | 9.5 | - | 4989999287714 | 470-0929 | 10 | ||
฿ 89.00 ฿ 74.24 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | - | ตลอด | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | - | 4989999287677 | 470-0881 | 25 | ||
฿ 172.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | - | ตลอด | ไม่ | ไม่ | 20 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | - | 4989999287721 | 470-0937 | 15 | ||
฿ 115.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | - | ตลอด | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 24 | 1 | 15 | 15 | - | 4989999287684 | 470-0899 | 45 | ||
฿ 216.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | - | ตลอด | ไม่ | ไม่ | 24 | 1 | 15 | 15 | - | 4989999287738 | 470-0945 | 25 | ||
฿ 172.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | - | ตลอด | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 1.25 | 18 | 18 | - | 4989999287691 | 470-0902 | 90 | ||
฿ 295.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | - | ตลอด | ไม่ | ไม่ | 30 | 1.25 | 18 | 18 | - | 4989999287745 | 470-0953 | 45 | ||
฿ 254.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400) | - | ตลอด | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 36 | 1.5 | 23 | 23 | - | 4989999287707 | 470-0911 | 90 | ||
฿ 421.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304) | - | ตลอด | ไม่ | ไม่ | 36 | 1.5 | 23 | 23 | - | 4989999287752 | 470-0961 | 90 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 10 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง