(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งและถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียว
[สเปค]
ประเภทฝังตัวด้วยสัมผัสเดียว
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | อื่น ๆ | การดูดซับกำลัง(N) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | วิธีการติดตั้ง | ฝัง |
จับ แผ่นเพลท | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) |
วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด | เหล็กกล้า | สี | สีดำ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
JAN Code | 4989999043013 | รหัสการสั่งซื้อ | 300-5437 | มวล(ก.) | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSM145BK ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก สัมผัสเดียว POMTSM145BK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง