1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียม ตัวยึดแม่เหล็ก รุ่น แบบฝังTSM16

อะลูมิเนียม ตัวยึดแม่เหล็ก รุ่น แบบฝังTSM16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ตัวยึดแม่เหล็ก แบบฝัง ที่มี ความทนทาน สูง [วัสดุ]· วัสดุ ตัวเครื่อง หลักคือ อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

● ตัวจับ แม่เหล็ก แบบฝังที่มี ความทนทาน สูง

สเปค

● สี: เงิน
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 80
● SPQ (ชิ้น): 50
● ประเภทฝัง
● มิติ รูติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก: 5 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า
TSM16R
TSM16S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการดูดซับกำลัง
(N)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 121.00

MAGNET CATCH 1 ชิ้น 1 วัน 904989999090796300-521652

฿ 121.00

MAGNET CATCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1604989999090802300-522456

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 80
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 วิธีการติดตั้ง ฝัง เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 5
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม C จับ แผ่นเพลท ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ความสูง(มิลลิเมตร) 22
สี เงิน ปริมาณ(ชิ้น) 1