(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ตัวยึดแม่เหล็ก พร้อมฟังก์ชั่นประเภทแนวตั้งและแนวนอน
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | การดูดซับกำลัง(N) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 45 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | รูยาว 4 × 5 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | D | จับ แผ่นเพลท | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน (PP) | วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด | เหล็กกล้า |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 14.5 | สี | สีดำ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
JAN Code | 4989999090734 | รหัสการสั่งซื้อ | 300-5151 | มวล(ก.) | 15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSM111BK ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก ทำจาก เรซิ่นTSM111BK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง