Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083

Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083

[Features]
· Simple structure and highly versatile magnetic catch.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

TMC-0083

Part Number
TMC-0083
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSHeight
(mm)
Mass
(g)
6 Day(s) or more 61332

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Magnet Type Magnet Type Category Square type Adsorption Power(N) 68.6
Full Length(mm) 50 Width(mm) 17 Mounting Method Imposition
Mounting Hole Dia. D(mm) 3.5 Magnet Square Mounting Surface A Catch Plate Presence
Operating Environment Standard Body Material Brass Attraction Plate Surface Material Steel
Color Silver Quantity(pcs.) 1 JAN code 4989999280777
Ordering Code 279-5795

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMC-0083 in the Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMC-0083 ในชุด Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083