1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก ทำจาก เรซิ่นTSM81

ตัวยึดแม่เหล็ก ทำจาก เรซิ่นTSM81
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·พร้อม พื้นผิว สุญญากาศ ยาว เหมาะสำหรับประตูบานคู่ [วัสดุ]· เรซิ่น

รหัสสินค้า
TSM81BR
TSM81W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 35.00

TRC MAGNET CATCH 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล4989999090994300-5411

฿ 35.00

TRC MAGNET CATCH 1 ชิ้น 1 วัน ขาว4989999043006300-5429

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 50
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 60 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) รูยาว 3.5 × 6 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน (PP) วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด เหล็กกล้า
ความสูง(มิลลิเมตร) 16 ปริมาณ(ชิ้น) 1 มวล(ก.) 23