(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ตัวยึดแม่เหล็ก ที่มีโครงสร้างเรียบง่ายและความสามารถรอบด้านสูง
รหัสสินค้า |
---|
TSM41BK |
TSM41BR |
TSM41W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.00 | TRC MAGNET CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 4989999090857 | 300-5275 | ||
฿ 18.00 | MAGNET CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำตาล | 4989999090864 | 300-5291 | ||
฿ 18.00 | TRC MAGNET CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขาว | 4989999090871 | 302-0673 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | การดูดซับกำลัง(N) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 19 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 3.6 × 8 รูยาว | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | จับ แผ่นเพลท | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน (PP) | วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด | เหล็กกล้า |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | มวล(ก.) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง