1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียม ตัวยึดแม่เหล็กTSM10

MAGNET CATCH

อะลูมิเนียม ตัวยึดแม่เหล็กTSM10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวยึดแม่เหล็ก อย่างง่าย [วัสดุ]· อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

● ประเภทที่เรียบง่าย

สเปค

● สี: เงิน
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 40
● ความแข็งแรงยึดเกาะ (N): 20
● SPQ (ชิ้น): 100
● สกรู หัว แบนที่แนะนำสำหรับการรับ กระดาน: 2.4 มม
● มิติ รูติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก: หลุมยาว 2.7 x 5 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม
● เหล็กยึด: เหล็กกล้า

อุปกรณ์เสริม

● เหล็กยึด
รหัสสินค้า
TSM10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16.00

MAGNET CATCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 20
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 40 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 11.5 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) รูยาว 2.7 × 4 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด เหล็กกล้า ความสูง(มิลลิเมตร) 11 สี เงิน
ปริมาณ(ชิ้น) 1 JAN Code 4989999090680 รหัสการสั่งซื้อ 300-5101
มวล(ก.) 12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSM10 ในชุด อะลูมิเนียม ตัวยึดแม่เหล็กTSM10