(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
● รูของ แผ่นเพลท ถูกขยายและชดเชยช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังการติดตั้ง
● สต๊อปเปอร์ ค้างเมื่อเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนประเภท P
[การใช้ประโยชน์]
● กล่องประตูต่างๆ และกล่องต่างๆ
A(มิลลิเมตร) | 51 | B(มิลลิเมตร) | 53 | C(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 33 | H(มิลลิเมตร) | 5 | วัสดุ | SUS304 |
การขัดเงา | การขัดเงา การขัดแบบบาเรล | หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) | 1 | JAN Code | 4989999286908 |
รหัสการสั่งซื้อ | 300-1652 | มวล(ก.) | 98 | อุปกรณ์เสริม | สกรู ทำจากไม้ ส สเตนเลส M3.5 × 256 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPR53S ในชุด กลอนล็อคประตู, กลอน P (สแตนเลส)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง