(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● เสร็จสิ้นด้วยการบำบัด ไตรวาเลนท์โครเมต ท์โดยคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
● เพื่อความปลอดภัย เราได้ สกรูหัวสี่เหลี่ยม ตัวเครื่อง มม. ขึ้นไป
[การใช้ประโยชน์]
● ประตูวาง / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พอร์ตเชื่อมต่อ ทำจาก เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
TMO80K |
TMO100K |
TMO150K |
TMO300K |
TMO450K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 37 | 55 | 9 | 77 | 4.5 | 4989999822694 | 352-4876 | 75 | ||
฿ 137.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 37 | 55 | 9 | 99 | 4.5 | 4989999822618 | 352-4795 | 95 | ||
฿ 201.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 80 | 12 | 147 | 5 | 4989999822649 | 352-4825 | 250 | ||
฿ 259.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 80 | 12 | 300 | 5 | 4989999822656 | 352-4833 | 380 | ||
฿ 297.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 80 | 12 | 450 | 5 | 4989999822632 | 352-4817 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเพลท:แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) / แบบกลม:เหล็กกล้า อ่อน (SS41) | หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) | 1 | อุปกรณ์เสริม | สกรู ทำจากไม้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง